You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to:United States

Sensores especiales de presión para fluidos a base de agua

Equipos ideales gracias a los materiales en contacto con el fluido como cerámica, EPDM y acero inoxidable (inox 316). Robusta célula de medición cerámica

  • Materiales en contacto con el fluido: cerámica, EPDM y acero inoxidable (inox 316)
  • Homologación DNV GL para aplicaciones marinas
  • Robusta célula de medición cerámica
  • Conexión de proceso orientable
  • Pantalla en rojo/verde programable

Campos de aplicación
ifm presenta ahora una versión para aplicaciones especiales basada en la gama PN2. Los sensores de presión de la gama PE2 son ideales para fluidos a base de agua debido a los materiales utilizados para estar en contacto con el fluido (cerámica, EPDM, acero inoxidable). Otros ejemplos de aplicación son los circuitos de refrigeración con amoníaco o la supervisión de productos de limpieza, así como otros procesos secundarios en la industria alimentaria. La gama PE2 no es apropiada para aceites y fluidos a base de aceite debido a la junta de la célula de EPDM.

Robusta célula de medición
La utilización de la célula de medición cerámica garantiza una excelente estabilidad frente a sobrecargas incluso en caso de cavitación y una elevada resistencia a los fluidos.