You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. IO-Link
  3. Alcances de más de 100 m con repetidores IO-Link

Alcances de más de 100 m con repetidores IO-Link

Posibilidad de conexión en serie de varios repetidores, permitiendo así ahorrar costes. Especialmente apto para las aplicaciones de la industria alimentaria

  • Aumento del alcance IO-Link hasta 80 m.*
  • Posibilidad de conexión en serie de máximo tres repetidores
  • Ideal para la utilización en la industria alimentaria
  • Sencilla puesta en marcha gracias al Plug & Play, no es necesaria ninguna configuración
  • Transparencia para todos los maestros IO-Link certificados

Sensores IO-Link sobre el terreno
En las instalaciones existe a menudo el problema de que los sensores deben instalarse lejos de su punto de conexión. Como IO-Link solo tiene un alcance garantizado de 20 m, se pueden originar considerables gastos adicionales en caso de requerir distancias más largas. El repetidor IO-Link E30444 permite ampliar la distancia 20 m* respectivamente, permitiendo así ahorrar costes. Para ello, los repetidores IO-Link simplemente se instalan en serie en el cable dependiendo de la aplicación y del alcance deseado. El alcance máximo* depende del tipo de transmisión, de la sección de cable y del consumo de corriente del equipo conectado. El repetidor IO-Link es transparente para los maestros y funciona independientemente del fabricante con todos los maestros IO-Link certificados. El funcionamiento SIO no es posible con el repetidor IO-Link. Los datos del proceso se retrasan hasta un ciclo y los datos acíclicos hasta dos ciclos por repetidor.

* Para más detalles sobre distancias máximas, compatibilidad y secciones de cable requeridas, consultar las correspondientes instrucciones de montaje o la ficha técnica del repetidor.