You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to:United States

Pequeña baliza de señalización con funciones extraordinarias

  • Control a través de IO-Link o entradas digitales
  • Óptima visibilidad en entornos luminosos
  • Sencillo montaje mediante tuerca de fijación M30
  • Bocina de fuerte intensidad (90 dB) con melodías configurables
  • Alto grado de protección, también con bocina. Apta para zonas húmedas

Indicación versátil de estados de máquinas
Ya sea en máquinas, instalaciones o cintas transportadoras, los distintos colores de las luces permiten ver desde lejos los estados de funcionamiento o las averías. Esta innovadora baliza de señalización es una buena alternativa a las luces convencionales de varios segmentos. El segmento luminoso puede mostrar hasta 7 colores. Además, también se puede ajustar para cada color el encendido permanente de la luz o diferentes modos de intermitencia. El control se puede llevar a cabo a través de IO-Link, pero también se puede optar por el control clásico de tres colores definibles por medio de tres entradas digitales. De este modo, las balizas de señalización convencionales son fácilmente reemplazables por esta otra baliza. Cuenta asimismo con variantes que disponen de un emisor de señales acústicas y/o un pulsador de libre asignación sin desgaste.

Tres modos de funcionamiento
Un aspecto destacado de esta baliza de señalización son sus tres modos de funcionamiento distintos, que ofrecen al usuario la máxima polivalencia. Si bien IO-Link facilita la máxima flexibilidad en cuanto al funcionamiento y la parametrización, los colores también se pueden elegir sin IO-Link a través de tres entradas digitales. Los colores posibles son rojo, verde, azul, cian, magenta, amarillo y blanco.

Modo IO-Link
Este modo permite controlar los siete colores, el emisor de señales acústicas y el pulsador según se desee. La parametrización (modos de intermitencia, melodías, etc.) se puede realizar en cualquier momento desde el controlador. Así pues, la flexibilidad es máxima.

Modo SIO RGB
Este modo funciona sin IO-Link. El control de los 7 colores tiene lugar por medio de tres entradas digitales (RGB) que se pueden activar individualmente o en combinación. A través de otro pin del conector hembra M12 de 5 polos se puede activar el emisor de señales acústicas y consultar el estado del pulsador.

Modo SIO On/Off
En este modo, los tres colores se pueden elegir a través de su correspondiente pin específico. Ello permite sustituir fácilmente las luces convencionales de varios segmentos. A través de otro pin del conector hembra M12 de 5 polos se puede activar el emisor de señales acústicas y consultar el estado del pulsador.

Parametrización vía IO-Link
Si bien el funcionamiento en modo SIO resulta posible sin IO-Link, la parametrización, p. ej., de los colores deseados para las luces, exige el uso de IO-Link. Con el software para PC LR DEVICE de ifm, el usuario puede configurar de manera sencilla los dispositivos IO-Link, así como cargar y guardar conjuntos de parámetros. Además, también se pueden visualizar con claridad los valores medidos y probar cómodamente los ajustes del dispositivo.

Funciones de IO-Link (selección):

  • Modos operativos
  • 7 colores a elegir
  • Luz permanente, 3 modos de intermitencia, 3 modos de destellos
  • 7 melodías diferentes para el emisor de señales acústicas