Primer sensor de presión G 1/2 con homologación aséptica para tuberías pequeñas
- Sistema de sellado de PEEK sin mantenimiento para racor G 1/2 estándar
- Robusta y fiable célula de medición cerámica sin los típicos líquidos de separadores de diafragma
- Dispone de todas las homologaciones estándar para aplicaciones asépticas
Un extra de rendimiento gracias a IO-Link
- La medición de temperatura integrada ahorra puntos de medición adicionales
- Transmisión de señal digital sin pérdidas
Solución de problemas para plantas de producción asépticas
El nuevo sensor de presión PM15 tiene un sistema de sellado enrasado único. Por primera vez, esto permite una integración aséptica de pequeñas células de medición cerámico-capacitivas en tuberías de pequeño tamaño, por ejemplo en sistemas de dosificación y envasado. Gracias a la rosca G 1/2, la instalación se puede realizar sin necesidad de grandes y costosos adaptadores. El montaje sin espacios muertos permite el uso en fluidos viscosos y garantiza una limpieza óptima en los procesos CIP. Para cada sensor está disponible un certificado de fábrica para su descarga gratuita.
Libre de mantenimiento y robusto
En la parte en contacto con el proceso, el sensor está diseñado sin junta de elastómero y, por lo tanto, no necesita mantenimiento. La robusta célula de medición cerámica rasante resiste golpes de presión y de vacío, así como los efectos de los materiales abrasivos. Además, el sensor puede soportar una temperatura del fluido de hasta 150 °C (máx. 1h).