Realidad aumentada: cámara 3D inteligente con función de superposición
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2016/sps/ifm-topproducts-headimage-industrial-image-o3m251-2240x1260-01.jpg?v=-674447017)
- Sistema de visión 3D con cámara 2D integrada y función de superposición
- Indicación de mensajes de advertencia y señalización de obstáculos en la imagen en vivo
- Procesamiento de la señal en el sensor, no es necesaria una unidad externa de proceso
- Sencilla configuración con el software ifm Vision Assistant
Realidad aumentada
La cámara 3D inteligente es el primer sistema de visión 3D con cámara 2D integrada. Emite la imagen de vídeo mostrando gráficos, símbolos o textos en tiempo real. Estos son activados por el sistema integrado de asistencia a la conducción o por el controlador de máquinas mediante CAN. De esta forma el usuario siempre tiene a la vista todas las indicaciones (o advertencias) relevantes en la imagen de la cámara.
Sistema de asistencia integrado
Además del sensor de imagen en 2D y 3D, el sensor también lleva integrada una unidad completa de evaluación que ofrece al usuario un sistema de asistencia autónomo para la prevención de colisiones. La instalación se realiza en pocos pasos a través del software para PC ifm Vision Assistant. Además de la salida analógica de vídeo, la cámara inteligente también dispone de una interfaz Ethernet UDP, a través de la cual el sistema puede emitir de forma autónoma señales de advertencia en situaciones críticas.