ecolink M8/M12 para zonas asépticas y húmedas
- Libre de halógenos y sin silicona
- Sellado óptimo incluso realizando un montaje manual gracias a la tuerca contorneada de gran agarre
- La innovadora tecnología ecolink garantiza una alta protección contra la humedad
- Protección permanente antivibraciones con contorno de dientes de sierra
- Grado de protección: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
ecolink M8/M12 para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria
La mayoría de aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje correcto se puede alcanzar un éxito duradero. La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene la tuerca fija en su posición, garantizando así un contacto óptimo y duradero. El montaje y desmontaje se llevan a cabo sin herramientas. Los materiales de gran calidad y adaptados especialmente a la aplicación, además de un control intensivo durante y después de la producción, garantizan el máximo nivel de calidad.