Sensor fotoeléctrico O6, apto para todo tipo de aplicaciones
- Sistema de reflexión directa con supresión de fondo a prueba de perturbaciones
- También disponible como barrera fotoeléctrica y sistema réflex
- En la versión láser, el valor de distancia al objeto se puede emitir a través de IO-Link
- Sencillo ajuste a través del interruptor giratorio del potenciómetro, los botones teach o IO-Link
- Versiones Coolant y WetLine en acero inoxidable con grado de protección IP 68/IP 69K
O6 WetLine: la alternativa perfecta para aplicaciones asépticas y de la industria alimentaria
Los sensores de O6 de la gama WetLine se utilizan principalmente en la producción de alimentos. La carcasa de acero inoxidable, la junta doble de Viton y la superficie frontal plana protegen de forma fiable el sensor frente a los efectos de la humedad y los agentes de limpieza. Una de sus particularidades es la compensación automática del punto de conmutación, la cual garantiza un funcionamiento fiable incluso en caso de presencia de vapor, humo o un entorno muy reflectante. Los sensores de reflexión directa WetLine también ofrecen una fiable supresión de fondos altamente reflectantes.
Versión WetLine con IO-Link: aún más fácil de configurar
Los sensores O6 WetLine están ahora disponibles en versión IO-Link. A través de esta interfaz, el usuario puede ajustar p. ej. el alcance, la sensibilidad, el modo luz/oscuridad, el retardo de activación o la desactivación de los elementos de manejo.
Láser de precisión con IO-Link para detectar objetos muy pequeños
El sensor O6 con clase de protección láser 1 permite la detección fiable de objetos muy pequeños con los cuales los sensores con luz roja tradicionales tienen sus limitaciones. Al igual que los sensores analógicos, el sensor láser O6 emite el valor de la distancia al objeto a través de IO-Link. De este modo, un sensor láser binario se convierte en un preciso sistema de medición de distancia. Esto ofrece nuevas posibilidades de aplicación, como por ejemplo el control de longitudes o alturas de objetos. Gracias a la exacta detección de distancia se pueden poner en práctica además tareas de comprobación p. ej. de presencia de piezas o de su correcto montaje. Incluso con objetos de diferentes colores también se garantiza un alcance fiable de 100 mm.
O6 Coolant: ideal para la industria metalúrgica
Los potentes sensores O6 Coolant están diseñados especialmente para las aplicaciones de la industria metalúrgica. Gracias al robusto diseño en acero inoxidable, la junta doble de Viton y la superficie frontal plana, el sensor no se ve afectado por aceites o líquidos refrigerantes. Incluso en caso de fondos y objetos muy reflectantes, como las superficies de metal oleosas o grasientas de las piezas a mecanizar, los sensores de reflexión directa ofrecen una supresión de fondo a prueba de perturbaciones. El alcance es independiente del tipo y color del objeto que se va a detectar. Gracias a la tapa de la carcasa de color negro transparente, los LED también se distinguen perfectamente en entornos con más luz. Otros campos de aplicación son los sistemas de transporte industrial y la industria del automóvil.
Para grandes distancias: sensores O6 con luz infrarroja
Ya sea en diversos tipos de control de acceso, como p. ej. aplicaciones en puertas de embarque en aeropuertos o en escaleras mecánicas: siempre que se detectan personas, la luz visible no suele ser deseable. En estos casos los sensores fotoeléctricos con luz infrarroja no visible ofrecen un campo de aplicación muy amplio. Con la luz infrarroja se pueden conseguir alcances más amplios, especialmente con objetos oscuros (negros). Además, los productos presentan una resistencia muy alta a la luz ambiental. Además de los sistemas de reflexión directa de tipo energético, también están disponibles barreras fotoeléctricas.
Extracto de la gama de productos
Tabla de versiones | |||||
---|---|---|---|---|---|
Versión | O6T | O6H | O6P | O6S | O6E |
Función | Sistema de reflexión directa | Sistema de reflexión directa | Sistema réflex | Barrera fotoeléctrica | Barrera fotoeléctrica |
Tipo | Energético | Con supresión de fondo | Con filtro de polarización | Emisor | Receptor |
Nota | Requiere un reflector | Requiere un receptor | Requiere un emisor |