Módulos de campo con conector ecolink M12
Diseño robusto para aplicaciones exigentes
El diseño especial de la carcasa de PA, los conectores de acero inoxidable y el alto grado de estanqueidad según IP69K permiten el uso permanente en zonas con frecuentes procesos de limpieza intensiva, como los de la industria alimentaria y de bebidas. Gracias su encapsulado total, tanto los propios módulos como los conectores ecolink M12 soportan con fiabilidad los choques y las vibraciones de forma duradera. Además, las conexiones ecolink son compatibles con los conectores M12 industriales estándar. Sin embargo, la máxima estanqueidad solo está garantizada con los conectores ecolink de ifm.
Versiones
Distribuidor pasivo
Los distribuidores pasivos de tensión funcionan esencialmente como una "regleta multicontactos" para redes AS-i, pero también para estructuras IO-Link. Permiten alimentar componentes como cabezales de válvulas, sensores para actuadores de 1/4 de vuelta, controladores de motores y maestros IO-Link. Los cortocircuitos y las corrientes excesivamente altas se señalizan claramente mediante un LED rojo. Esto ayuda a reconocer y rectificar rápidamente averías o daños en la infraestructura, los actuadores o toda la instalación.
Módulos de E/S
Los módulos digitales de E/S permiten conectar sensores y actuadores que se comunican con el controlador a través de AS-Interface. A diferencia de los módulos AS-i convencionales, aquí no se utiliza la tecnología de perforación de cable plano, sino la tecnología de conexión de cable redondo M12, tanto en los puertos de E/S como en la conexión AS-i. Por tanto, cumplen los requisitos especiales de las zonas húmedas.