- Ventajas de IO-Link
- Integración del sistema
- Parametrización
Parametrización de sensores IO-Link
moneo configure: el software de parametrización
El software inteligente para la gestión de IO-Link
- Eficiente:parametrización central de todos los sensores IO-Link con una sola herramienta de software. Independiente del fabricante
- Inteligente:detección automática de equipos IO-Link
- Cómodo:administración de conjuntos de parámetros más fácil que nunca
- Directo:acceso directo a los sensores IO-Link sin pasar por el PLC
Se puede elegir entre la versión independiente gratuita de moneo configure free para empezar con una parametrización sencilla o la licencia del módulo moneo configure de pago, que permite la combinación con otros módulos de moneo.
moneo blue: la aplicación móvil para la parametrización y el diagnóstico
La aplicación para el adaptador Bluetooth EIO330
- Informativa y eficiente:compruebe los valores del proceso y los eventos de todos los equipos IO-Link conectados a un maestro ifm y ajuste los parámetros de los sensores a través de una aplicación móvil gratuita (iOS y Android).
- Sencillo:cómoda parametrización con soporte gráfico para muchos sensores.