Comunicación digital con el sensor
- Transmisión precisa de los valores del proceso
- Menos esfuerzo de cableado con maestros IO-Link descentralizados
- Documentación digital completa
- Datos de sensores utilizables en el contexto del IIoT
- La mejor resolución posible en todo el rango de medición:
Con IO-Link, la resolución del valor de conductancia siempre se escala para adaptarse al rango de medición utilizado, garantizando así la máxima precisión posible en todo momento.
Convertidor IO-Link
El convertidor EIO104 convierte rápida y fácilmente los valores del proceso IO-Link en dos señales de 4...20 mA. Esto significa que los sensores IO-Link se pueden conectar fácilmente a los sistemas de control existentes que solo disponen de tarjetas de entrada analógica.
Integración analógica
Con la integración analógica, se emite un valor del proceso como señal de 4...20 mA.