Toepassingsgebied
Applicatie | Nood-uit drukknop volgens EN ISO 13850 |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 |
Ingangen
Ingangsverdeling digitale ingangen | PNP |
---|---|
Sensor voedingsspanning van de ingangen | AS-i |
Industriële voedingen [V] | 20 |
Ingangsstroom low [mA] | < 4 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | AS-i |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Veiligheidsclassificatie
Volgens de eisen |
|
||
---|---|---|---|
Levensduur TM (Mission Time) [h] | 87600 |
AS-i parameters
AS-i versie | 2.1 |
---|---|
Uitgebreide adresseermodus | nee |
AS-i master profiel | M3; M4 |
AS-i profiel | S-7.B.E |
AS-i I/O configuratie [hex] | 7 |
AS-i ID-code [hex] | B.E |
AS-i certificaat | 74601 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 343,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 105 x 72 x 93,5 |
Materialen | PC-GF20 |
Elektrische aansluiting
Module aansluiting | M12 |
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
snelmontagetechniek voor AS-i vlakkabel, IP 67: | |
Connector: M12; codering: A |