- Producten
- DN2112
Geschakelde voeding 24 V DC
DN2112
POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2
Geschakelde voeding 24 V DC
DN2112
POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2
- Voor de geregelde voeding van besturingen, sensoren, actuatoren en industriële elektronica
- Gering vermogensverlies door hoog rendement
- Lange overbruggingstijd van de lichtnetuitval
- Hoge vermogensreserves
- Lage opwarming van de schakelkast
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning AC [V] | < 230 |
---|---|
Nominale frequentie AC [Hz] | 47...63 |
Voedingsspanningen DC [V] | 210...375 |
Bereik ingangsspanning AC [V] | 85...132 / 176...264 |
Beschermklasse | I; (IEC 61140) |
Max. opstarttijd [ms] | 20 |
Opwarmtijd [s] | < 20 |
Uitgangsspanningstolerantie [%] | 1...5 |
Max. uitgangsstroom bij min. uitgangsspanning [A] | 4 |
Aantal uitgangsstroomkringen | 1 |
Max. rimpel [%] | 0,1 |
Derating [W/K] | 3 (60...70 °C) |
Uitgangen
Kortsluitbeveiliging | ja |
---|---|
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 20 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 696 |
---|---|
Wijze van montage | DIN-rail; (TH35 (EN 60715)) |
Afmetingen [mm] | 131 x 65 x 107 |
Materialen | aluminium |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Aansluitklemmen: 1.5...6 mm² |
---|