RFID Kompaktgerät UHF
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
RFID Kompaktgerät UHF
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
- Voor de betrouwbare identificatie van ID-tags bij werkstukdragers en producten
- RFID UHF-schrijf-/leesunit voor grote bereiken
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Voor het aansluiten op IO-Link master versie 1.1 door geaccepteerde M12 connector verbinding
Toepassingsgebied
Applicatie | herkennen van objecten op transportsystemen |
---|---|
Type goedkeuring voor zendapparatuur | Canada; USA |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 250 |
Opgenomen vermogen [W] | 4,8 |
Beschermklasse | III |
Zendfrequentie [MHz] | 902...928 |
RFID standaard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Zendvermogen EIRP [mW] | 200; (maximaal: 410 mW) |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...80 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||
Elektrische veiligheid |
|
||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 635,8 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materialen | PBT; PC; roestvast staal; aluminium |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M12; codering: A |