- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Toebehoren voor montage cilindersensoren
- E12375
Montageadapter voor Pneumax-pneumatische cilinder
E12375
ADAPT FOR PNEUMAX SERIE 1500
Montageadapter voor Pneumax-pneumatische cilinder
E12375
ADAPT FOR PNEUMAX SERIE 1500
- Voor de montage van cilindersensoren op cilinders met een fabrikantspecifieke gleuf
- Geringe opbouwhoogte door optimaal aangepaste, mechanische oplossing
- Beschermde inbouw van de sensor in de adapter
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Robuuste metalen uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor bouwvorm MKT / MRT |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 4,9 |
---|---|
Wijze van montage | voor series: Pneumax 1500 |
Materialen | aluminium |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|