• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Aansluitkabel met open eind
  4. Aansluitkabel open eind female
  5. E12543

Aansluitkabel met connector female

E12543

ADOGS030PLS0001H03

Aansluitkabel met connector female

E12543

ADOGS030PLS0001H03

  • Voor het gebruik in mobiele machines en voertuigen
  • Groot temperatuurbereik
  • DEUTSCH-stekkerverbinding voor de snelle en eenvoudige aansluiting op de elektrische installatie
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • PUR kabel met uitstekende eigenschappen voor kabelrupsen
  • ce
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 8...32 DC
Beschermklasse III
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...85
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] -20...85
Beschermklasse IP 67; (contrastekker gemonteerd)
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 64,2
Materialen PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel PA (polyamide)
Toepasbaar in kabelrupsen ja
Toepasbaar in kabelrupsen
buigradius bij bewegende applicaties min. 10 x kabeldiameter
bewegingssnelheid max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
buigcycli > 5 Mio.
torsiebelasting ± 180 °/m
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 1 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x DEUTSCH-stekker, recht; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: vernikkeld