Y-verbindingskabel
E12561
YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS
Y-verbindingskabel
E12561
YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS
- Voor het gebruik in mobiele machines en voertuigen
- Groot temperatuurbereik
- DEUTSCH-stekkerverbinding voor de snelle en eenvoudige aansluiting op de elektrische installatie
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- PUR kabel met uitstekende eigenschappen voor kabelrupsen
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 |
---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -20...80 |
Beschermklasse | IP 67; (contrastekker gemonteerd) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 135 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialen | PA (polyamide); bus: TPU oranje; Afdichting: FKM | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld | ||||||||
Aantal poorten centraalverdeler | 2 | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - DEUTSCH-stekker
Aansluiting | Connector: 1 x DEUTSCH-stekker, recht |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Kabel: 1 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) | |
Connector: 2 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |