• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Aansluitkabel met open eind
  4. Aansluitkabel open eind female
  5. E12565

Aansluitkabel met AMP-stekker

E12565

ADOGX060--A002E06

Aansluitkabel met AMP-stekker

E12565

ADOGX060--A002E06

  • ce
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 12...24 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...100
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67; (contrastekker gemonteerd)
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 246,4
Materialen PBT
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x AMP connector, recht; Contactpinnen: vernikkeld