Zelfbedraadbare connector female
E12737
ecomatPanel/Connection Set
Zelfbedraadbare connector female
E12737
ecomatPanel/Connection Set
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 20; (zonder weerstand) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 10 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 15,3 x 23,2 x 24,2 |
Materialen | behuizing: PBT-GF20 |
Materiaal gegoten onderdeel | PBT |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | 5 x 0,5...0,75 mm² |
---|---|
Aansluiting | Connector: AMP MQS, recht; Behuizing: PBT; Contactpinnen: vertind |