• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Actuatoren, targets, magneten en Tags
  4. Schakelnok
  5. E17118

Schakelnok voor klepaandrijvingen

E17118

Puck/IND/BK/D53

Schakelnok voor klepaandrijvingen

E17118

Puck/IND/BK/D53

  • Voor de positiedetectie van kleppen
  • Voor de betrouwbare terugmelding van de positie op pneumatische aandrijvingen
  • Eenvoudige montage direct op de as van de aandrijving
  • Contactloos en zelfreinigend systeem
  • Weergave van de klepstand door gekleurde richtingsindicator
uitloop artikel
Alternatief artikel: E12517 + E12526 Productvergelijking: E17118 / E12517 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Uitvoering voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 50,2
Diameter schakelnok [mm] 53
Afstand tussen schroefgaten [mm] 80
Ashoogte klepaandrijving [mm] 20
Aantal mogelijke posities van het target 3
Materialen Schakelnok: PBT zwart; schroeven: roestvast staal
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk