Afdichting
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
Afdichting
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
- Voor de betrouwbare afdichting van tanks, reservoirs en buisleidingen
- Voor het gebruik in combinatie met processensoren
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor apparaten met procesaansluitingen G ½ |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -15...200 |
---|
Toelatingen / testen
Norm | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 3,4 |
---|---|
Binnendiameter [mm] | 18,5 |
Buitendiameter [mm] | 23,9 |
Materialen | FKM |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 5 stuk |
---|