Aansluitkabel met connector female
E3M133
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M
Aansluitkabel met connector female
E3M133
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M
- Betrouwbare aansluiting van mobiele camera's met video-uitgang
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 595 | ||
---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 | ||
Materialen | PUR | ||
Materiaal gegoten onderdeel | PUR | ||
Materiaal overwerpmoer | zinkdrukgiet | ||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, PUR, zwart, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm² |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiet; Contactpinnen: verguld |
---|