- Producten
- Aansluittechniek
- Aansluitkabel van apparaat naar besturingssysteem
- Aansluitkabel van apparaat naar besturingssysteem
- EC3148
Y-verbindingskabel
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
Y-verbindingskabel
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
- Voor de betrouwbare signaaloverdracht
- Groot temperatuurbereik
- Voor het gebruik in mobiele machines en in het bijzonder ruwe industriële omgevingen
- AMP-aansluitstekker, vergrendelbaar en bescherming tegen verkeerde poolaansluiting
Toepassingsgebied
Uitvoering | adapterkabel |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 8...32 DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...85 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 109 |
---|---|
Materialen | behuizing: PBT zwart; bus: TPU oranje; Afdichting: Viton |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - C
Connector: 1 x AMP connector, recht |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 0,6 m, PUR, zwart, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm² |
---|
Elektrische aansluiting - A
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrische aansluiting - B
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |