- Producten
- Aansluittechniek
- Programmeer- en communicatiekabels
- Programmeer- en communicatiekabels
- EC9125
USB-verbindingskabel
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
USB-verbindingskabel
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
- Betrouwbare aansluiting van displays en communicatieapparaten
- Met USB-bus voor inbouw in bedieningsconsole of instrumentenpaneel
- Voor het gebruik in mobiele machines en voertuigen
- Afsluitkap voor USB-poort met hoge beschermklasse
- Geschikt voor inbouw in de schakelkast in industriële omgevingen
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Afgeschermde kabel |
---|---|
Uitvoering | voor proces- en communicatiemodules PDM360 NG |
Applicatie | USB socket voor paneelmontage of montage in dasboard |
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 97,8 |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, haaks; codering: B |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 1,5 m, PVC, zwart, Ø 5 mm, Afgeschermd; getwist; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x USB, recht |