• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Aansluitkabel met open eind
  4. Aansluitkabel open eind female
  5. EVC698

Aansluitkabel met connector female

EVC698

ADOAH040MSS0015K04

Aansluitkabel met connector female

EVC698

ADOAH040MSS0015K04

  • Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
  • Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
  • Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
  • Blijvend hoge EMC-storingsbescherming tegen invloeden van sterke storingsvelden
  • ce
  • ukca
  • cul
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermde kabel; Toepasbaar in kabelrupsen
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 50 AC / < 60 DC
Beschermklasse III
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
cULus: ...75
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] -25...90
Opmerking voor de omgevingstemperatuur bewegend
cULus: ...75
Beschermklasse IP 65; IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 603,7
Afmetingen [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materialen behuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Toepasbaar in kabelrupsen ja
Toepasbaar in kabelrupsen
buigradius bij bewegende applicaties min. 10 x kabeldiameter
bewegingssnelheid max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
buigcycli ≥ 2 Mio.
torsiebelasting ± 180 °/m
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 15 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,9 mm, Afgeschermd; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm; Afgeschermde kabel: afscherming verbonden
Diagrammen en curves
Derating Imax * 0,8 DIN EN 60512-5-2
X Omgevingstemperatuur [°C]
Y Stroom [A]
Afscherming dempingskarakteristiek
x frequentie (MHz)
y Afschermingskarakteristieken (dB)
volgens DIN EN 60512-23-3