• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Bedraadbaar
  4. Zelfbedraadbare connectoren female
  5. EVC810

Zelfbedraadbare connector female

EVC810

SDOGH040MSSFKPG

Zelfbedraadbare connector female

EVC810

SDOGH040MSSFKPG

  • Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Bijzonder effectieve trekontlasting door gepatenteerde kogelafklemming
  • Eenvoudige en snelle bedrading met behulp van schroefklemmen
  • ce
  • ukca
  • cruus
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC / < 300 DC
Beschermklasse II
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4; (...40 °C)
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Opslagtemperatuur [°C] -25...55
Luchtvochtigheid bij opslag [%] 10...100
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Beschermklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 41,1
Materiaal gegoten onderdeel PA 6.6
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Materiaal afdichting FKM
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
schroefklemmen: 0,25...1 mm²; Kabelmantel: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA 6.6, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: FKM; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm; let op de maximale waarde van het contradeel!