• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Aansluitkabel met open eind
  4. Aansluitkabel open eind female
  5. EVC960

Aansluitkabel met connector female

EVC960

ADOAH050MSE0005C05

Aansluitkabel met connector female

EVC960

ADOAH050MSE0005C05

  • Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
  • Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Grotere aderdiameter voor het verminderen van de spanningsval en afsluitweerstand om interferentie te voorkomen
  • Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
  • Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermde kabel; Toepasbaar in kabelrupsen
Applicatie CAN-bus
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 32 DC; (aders 4+5: 5 V)
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4; (aders 4+5: 0,05 A)
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 490,05
Afmetingen [mm] 38 x 15,5 x 31,5
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Materiaal afdichting FKM
Toepasbaar in kabelrupsen ja
Toepasbaar in kabelrupsen
buigradius bij bewegende applicaties min. 10 x kabeldiameter
bewegingssnelheid max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
buigcycli > 5 Mio.
torsiebelasting ± 180 °/m
Opmerkingen
Opmerkingen
De CAN-bus afsluitweerstand (120 Ω) is met een M12 stekker uitgevoerd.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, violet, Ø 8,4 mm, Afgeschermd; rood / zwart: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + wit / blauw: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + afscherming: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, zwart; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: FKM; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm