- Producten
- Aansluittechniek
- Verbindingskabels
- Verbindingskabels voor de energietoevoer voor de veldmodules
- EVCA28
Verbindingskabel
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
Verbindingskabel
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
- Grote kabeldoorsnede om spanningsverliezen te reduceren en hogere stromen te verwerken
- Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Trillings- en schokvast dankzij wartelmoer met borging mechanisme
- Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Uitvoering | Powerkabel, L-gecodeerd |
Applicatie | Industriële toepassingen |
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 63 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 16 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...55 | |
Luchtvochtigheid bij opslag [%] | 10...100 | |
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse |
|
|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 452 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaal gegoten onderdeel | TPU | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld | ||||||||
Materiaal afdichting | FKM | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: L; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm |
Elektrische aansluiting - Aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, grijs, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: L; Behuizing: TPU, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: FKM; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm |