• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IGP201

Inductieve sensor

IGP201

IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104

Inductieve sensor

IGP201

IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104

  • Voor de nauwkeurige positiebewaking op machines
  • Flexibel inzetbaar dankzij groot temperatuurbereik
  • Zeer hoge herhaalnauwkeurigheid
  • Betrouwbare overdracht van de afstand als lineaire proceswaarde via IO-Link
  • Verbreekcontact / maakcontact instelbaar via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN; (parametreerbaar)
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Communicatie interface IO-Link
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 60
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Magneetveldvast
Magneetveldvast ja
Max. elektromagnetisch veld ongevoeligheid [mT] 300
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 20
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN; (parametreerbaar)
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 75
Kortsluitbeveiliging ja
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelpunt IO-Link [mm] 1,6...7,76
Meetbereik IO-Link [mm] 0,8...8
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid < 20 µm
Fabriekskalibratie (tegendeel: aluminium, 54x54 mm)
Resolutie [µm] 10
Temperatuurdrift ± 3,2 µm/K
Afwijking lineariteit ± 20 µm
Applicatie kalibratie (1-punts kalibratie; target: staal, 54x54 mm)
Resolutie [µm] 10
Temperatuurdrift ± 4,8 µm/K
Afwijking lineariteit ± 100 µm
Applicatie kalibratie (3-punts kalibratie; tegendeel: staal, 36x36 mm)
Resolutie [µm] 10
Temperatuurdrift ± 4,8 µm/K
Afwijking lineariteit ± 50 µm
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9 CDV
Profiel Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable
SIO-Mode ja
Vereiste masterportklasse A
Min. procescyclustijd [ms] 3,2
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 1707
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
EN 55011 klasse B
Trillingsbestendigheid
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frequentiecycli, 1 octaaf/minuut, in 3 assen
Schokbestendigheid
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halve sinus; 3 schokken in iedere richting van de 3 ascoördinaten
Permanente schokbestendigheid
EN 60068-2-27 Eb 40 g 6 ms; 4000 schokken in ieder richting van de 3 ascoördiaten
Snelle temperatuurwisseling
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 70 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycli
MTTF [jaren] 1341
Embedded software inbegrepen ja
UL-goedkeuring
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
industriële voedingen Limited Voltage/Current
UL Certificeringsnummer A005
File nummer UL E174191
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 69,6
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 60
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: LCP wit; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aandraaimoment [Nm] 7
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 4 x LED, geel
SIO-Mode
Eindtrap voorzien van stroom LED, geel brand
IO-Link mode
Target binnen het meetbereik LED, geel brand
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A
Diagrammen en curves
Afwijking lineariteit
x Meetwaarde [µm]
y Afwijking lineariteit [µm]
1 Fabriekskalibratie (tegendeel: aluminium, 54x54 mm)
2 applicatie kalibratie (1-punts kalibratie; target: staal, 54x54 mm)
3 Applicatie kalibratie (3-punts kalibratie; tegendeel: staal, 36x36 mm)