• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IGT250
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 12
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 70
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten; Verhoogde schakelafstand; Volledig metalen behuizing
Applicatie constant reinigen met agressieve reinigingsmiddelen; regelmatige reinigingsprocessen
Drukbestendigheid [bar] 100
Verwijzing van drukbestendigheid
actief vlak
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 25
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 250
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 12
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 12 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...9,7
Verhoogde schakelafstand ja
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 1 / messing: 0,9 / aluminium: 0,8 / koper: 0,5
Hysterese [% van Sr] 1...20
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] 0...100
Beschermklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
EN 55011 emissie klasse B
Stootvastheid
EN 60068-2-75 Ehc 1 J
MTTF [jaren] 1262
Embedded software inbegrepen ja
UL-goedkeuring
Ta 0...70 °C
Enclosure type Type 1
industriële voedingen Limited Voltage/Current
UL Certificeringsnummer A012
File nummer UL E174191
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 56
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 70
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: 1.4404 (roestvast staal / 316L); bevestigingsmoeren: 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aandraaimoment [Nm] 50
Volledig metalen behuizing ja
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 4 x 90° LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld
Diagrammen en curves