Inductieve AS-Interface sensor
IM5118
IMC2015-ASI /US-100-DPS
Inductieve AS-Interface sensor
IM5118
IMC2015-ASI /US-100-DPS
- Met AS-interface protocol
- Hoge schakelafstand voor het gebruik in de transporttechniek
- Actieve vlak mechanisch in vijf posities te positioneren
- LED-indicatie voor controle van schakeltoestand en op werking
- Hoek-LED's zijn vanuit elke verstelpositie goed zichtbaar
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | AS-i |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 15 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 54 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 35 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | AS-i |
---|---|
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 15 |
---|---|
Werkafstand [mm] | 0...12,1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / koper: 0,4 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...20 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 958 |
AS-i parameters
AS-i versie | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgebreide adresseermodus | ja | |||||||||||||||
AS-i I/O configuratie [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID-code [hex] | A.E | |||||||||||||||
AS-i certificaat | 71901 | |||||||||||||||
Bezetting van de databits |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 151,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Actief vlak | in 5 posities te positioneren |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materialen | PBT; PPE |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: vergrendelen, draaibaar |
---|