• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. M95003

magnetische sensor met drie schakelpunten voor bewaking van vergrendelingen

M95003

M9G4075PARKG/A/US

magnetische sensor met drie schakelpunten voor bewaking van vergrendelingen

M95003

M9G4075PARKG/A/US

  • Voor een betrouwbare detectie van de vergrendeling van rotoren
  • Voor het gebruik in windenergie-installaties
  • Voorzien van drie schakeluitgangen en programmeerbare schakelpunten
  • Groot temperatuurbereik
  • Hoge totale nauwkeurigheid en langdurige stabiliteit
  • ce
  • cul
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie 2 x verbreekcontact, 1 x maakcontact
Afmetingen [mm] Ø 40 / L = 120
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Uitgangsfunctie 2 x verbreekcontact, 1 x maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 5,4
Minimale belastingsstroom [mA] 2
Max. ruststroom [mA] 0,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 80
Schakelfrequentie DC [Hz] 0,5
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Meetbereik [mm] 62...137
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [mm] 0,5
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...70
Beschermklasse IP 20; IP 67; (Plunjerzijde: IP 20; connectorzijde: IP 67)
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
EN 55011 emissie klasse B
IEC 60255-5 4 kV line to line, Ri: 500 Ohm
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 0,001
Afmetingen [mm] Ø 40 / L = 120
Materialen messing wit-brons gecoat; plunjer: roestvast staal; LED-venster: PA (polyamide)
Aandraaimoment [Nm] < 20
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 4 x 90° LED, geel OUT 1
schakelstatus 4 x 90° LED, rood OUT 3
Opmerkingen
Opmerkingen
Bij uitlevering: alle uitgangen / LEDs schakelen / knipperen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld