- Producten
- Veiligheidstechniek
- RFID- en magnetisch gecodeerde veiligheidssensoren
- RFID-sensoren
- MN704S
RFID-gecodeerde veiligheidssensoren
MN704S
MN38010-BPKG/UC/-H
RFID-gecodeerde veiligheidssensoren
MN704S
MN38010-BPKG/UC/-H
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Schakelafstand [mm] | 12; (met gedefinieerd bedieningselementen) |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 72 x 18 x 25 |
Toepassingsgebied
Uitvoering | Volledig uniek gecodeerd tegendeel | |
---|---|---|
Bedrijfsaard | permanente werking | |
Type goedkeuring voor zendapparatuur | USA; Canada; Australië; EU/RED; China; Singapore | |
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 20,4...26,4 DC |
---|---|
Vastgestelde isolatiespanning [V] | 32 |
Voedingsstroom [mA] | 40...700 |
Nullaststroom [mA] | 30 |
Stroomopname [mA] | < 50 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 1500 |
Zendfrequentie [MHz] | 0,125 |
---|---|
Zendvermogen ERP [mW] | 0,0002245 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Max. ruststroom [mA] | 0,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 50 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1 |
Uitgangseigenschappen | interface type C klasse 2 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Max. capacitieve last CL_max [nF] | 200 |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 12; (met gedefinieerd bedieningselementen) |
---|---|
Beveiligde uitschakelafstand s(ar) [mm] | 16 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [%] | 20 |
---|---|
Herhalingsnauwkeurigheid analoge uitgang [%] | ≤ 10; (% Sn) |
Reactietijden
Reactietijd bij veiligheidsvoorwaarde [ms] | 160 |
---|---|
Reactietijd bij benadering in de vrijgavezone [ms] | 600 |
Omgevingsvariabelen
Toepassingsgebied | klasse C volgens EN 60654-1 voor het weer afgeschermde toepassingen | |
---|---|---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 | |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Omgevingstemperatuur [°C] | 10...40 | |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | kortstondig: 5...95 %; permanent: 5...70 % | |
Luchtdruk [kPa] | 80...106 | |
Max. hoogte boven NAP [m] | 2000 | |
Ionisierende straling | niet toegestaan | |
Zoutnevel | nee | |
Beschermklasse | IP 65; IP 67; (beschermde kabelmontage) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||
Trillingsbestendigheid |
|
Veiligheidsclassificatie
Volgens de eisen |
|
||
---|---|---|---|
Levensduur TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Gebruiksduur TM (weergave unit mogelijk) |
|
||
PFH [1/h] | 1,5E-09 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 330 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 72 x 18 x 25 |
Materialen | PA (polyamide) |
Aandraaimoment [Nm] | 0,8...2 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|