Externe belichting
O2D945
BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US
Externe belichting
O2D945
BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US
- Krachtig conitue belichting voor contour- en positieherkenning
- Verlengde levensduur door pulserende werking
- Homogene verlichting met rood of infrarood licht
- Varianten met drie verschillende maten voor belichtingsunits
- Plaatsbesparende inbouwmogelijkheden door ultra-vlakke bouwvorm
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Lichtveld [mm] | 100 x 100 |
Bouwvorm | achtergrondverlichting |
Bedrijfsaard | Continulicht- of pulserende werking |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] | -10...10 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 24 DC |
Stroomopname [mA] | < 620 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 875 |
Ingangen
Trigger | 5...24 V |
---|
Uitgangen
Beschermd tegen overbelasting | ja |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...50 |
---|---|
Beschermklasse | IP 54 |
Beveiligd tegen oververhitting | ja; (> 50 °C) |
Toelatingen / testen
Fotobiologische veiligheid | vrije groep; (EN 62471) |
---|---|
MTTF [jaren] | 293 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 448,4 | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | 155 x 133 x 9,8 | |
Materialen | aluminium | |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |