Producteigenschappen
Lichtsoort |
infrarood licht |
Beeldresolutie [px] |
1280 x 960 |
Max. leessnelheid [Hz] |
40 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 380; (18V DC typisch) |
Max. stroomopname [mA] |
< 800 (18V DC, met geschakelde uitgangen, geheugenstick actief ) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Lichtsoort |
infrarood licht |
Golflengte [nm] |
850 |
Beeldsensor |
CMOS beeldsensor zwart/wit |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale ingangen: 1; Aantal digitale uitgangen: 2 |
Ingangen
Trigger |
extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; IO-Link; intern |
Aantal digitale ingangen |
1 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN; (parametreerbaar) |
Aantal digitale uitgangen |
2; (configureerbaar) |
Uitgangsfunctie |
configureerbaar |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2 |
Stroombelasting per uitgang [mA] |
100 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Leesveldafmeting [mm] |
afstand |
leesveld |
15 |
- |
35 |
25 x 19 |
85 |
55 x 41 |
200 |
124 x 93 |
500 |
304 x 228 |
1000 |
604 x 453 |
2000 |
1204 x 903 |
5000 |
3004 x 2253 |
|
Werkafstand [mm] |
> 35 |
Beeldresolutie [px] |
1280 x 960 |
Lenstype |
Breedhoek |
Leesbare codes |
Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code |
Code kwaliteit gebaseerd op |
|
|
ISO / IEC 15415 |
|
|
ISO / IEC 15416 |
|
|
AIM DPM |
|
|
ISO/IEC TR 29158 |
|
|
SEMI T10 |
|
Leesbare lettertypes |
Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print |
Tekstherkenning |
ja |
Omnidirectioneel lezen |
ja |
Max. hoek tot het beeldvlak [°] |
45 |
Max. leessnelheid [Hz] |
40 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden |
Multifunctionele-druktoetsen; via PC met ifm Vision Assistant |
Interfaces
Communicatie interface |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet
Aantal Ethernet-interfaces |
1 |
Transmissiestandaard |
10Base-T; 100Base-TX |
Transmissiesnelheid |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protocol |
TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP |
Fabrieksinstellingen |
IP-adres: 192.168.0.69 |
Subnetmask: 255.255.255.0 (Class C) |
Gateway IP-adres: 192.168.0.201 |
MAC-adres: zie typeplaatje |
|
Toepassingstype |
Parametrering; gegevensoverdracht |
IO-Link
Type overdracht |
COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
Vereiste masterportklasse |
A |
IO-Link
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
1699 |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-10...50 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...70 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] |
90; (niet condenserend) |
Max. hoogte boven NAP [m] |
4000 |
Beschermklasse |
IP 65 |
Vervuilingsgraad |
3 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN IEC 61000-6-4 stooremissie |
industriele omgeving |
EN IEC 61000-6-2 Immuun voor stoorinvloeden |
industriele omgeving |
|
Schokbestendigheid |
EN 60068-2-27 |
50 g 11 ms / niet herhalend |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms / herhalend |
|
Trillingsbestendigheid |
EN 60068-2-6 |
2 g (10 ... 150 Hz) |
|
Fotobiologische veiligheid |
vrije groep; (EN 62471) |
Elektrische veiligheid |
EN IEC 61010-2-201 |
elektrische spanningsverzorging alleen met PELV-stroomkringen |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
599,5 |
Wijze van montage |
schroefmontage; (boring M4 x 7mm) |
Afmetingen [mm] |
45 x 45 x 86 |
Materialen |
behuizing: zinkdrukgiet gepoedercoat; lens: Gorillaglas; LED-venster: PC; drukknop: POM |
Materiaal afdichting |
FKM |
Aandraaimoment [Nm] |
2,1 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
functie |
2 x LED, groen |
functie |
2 x LED, geel |
Multifunctionele-druktoetsen |
2 x LED, groen/geel |
|
Bedienelementen |
1 |
Multifunctionele-druktoetsen |
|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
montage toebehoren |
Voorzetlenzen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - Ethernet
|
Connector: 1 x M12; codering: D; Behuizing: roestvast staal; Afdichting: FKM |
Elektrische aansluiting - voeding
|
Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: roestvast staal |