• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Druksensoren / Vacuümsensoren
  4. Frontbondig voor industriële toepassingen
  5. PL1503

Frontbondige druktransmitter

PL1503

PL-025-REA12-A-DKG/US/ /

Frontbondige druktransmitter

PL1503

PL-025-REA12-A-DKG/US/ /

  • Betrouwbare meting van de systeemdruk in industriële en mobiele toepassingen
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • Zeer goede herhaalnauwkeurigheid en geringe afwijking van de karakteristiek
  • Compacte en robuuste RVS-behuizing voor gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Geïntergreerde temperatuurmeting via IO-Link
  • Nauwkeurige analoge uitgang en comfortabele communicatie via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik
-1...25 bar -14,5...362,6 psi -0,1...2,5 MPa
Procesaansluiting schroefdraad G 1/2 buitendraad
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Meetelement keramisch-capacitieve drukmeetcel
Temperatuurbewaking ja
Applicatie Frontbondig voor industriële toepassingen; voor industriële applicaties
Media pasteuze media en vaste stoffen; Vloeibare media; andere media op aanvraag
Mediumtemperatuur [°C] -25...110; (Frontbondige afdichting op basis van metaal-metaal-afdichting. Toegestane temperaturen van andere afdichtingsvarianten zie afdichtingsmaterialen onder "toebehoren".)
Min. barstdruk
280 bar 3600 psi 28 MPa
Drukbestendigheid
130 bar 1885 psi 13 MPa
Bestand tegen vacuüm [mbar] -1000
Druksoort relatieve druk; vacuüm
Zonder dode ruimte ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 9,6...30 DC
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Watchdog geïntegreerd ja
2-draads
Stroomopname [mA] 3,5...21,5
Opwarmtijd [s] < 1
3-draads
Stroomopname [mA] < 30
Opwarmtijd [s] < 0,5
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Uitgangssignaal analoog signaal; IO-Link (configureerbaar)
Aantal digitale uitgangen 1; (IO-Link)
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20; (te verschalen; 1:5)
Max. belasting [Ω] (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V)
Kortsluitvast ja
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Meetbereik
-1...25 bar -14,5...362,6 psi -0,1...2,5 MPa
Analoog startpunt
-1...20 bar -14,5...290,1 psi -0,1...2 MPa
Analoog eindpunt
4...25 bar 58...362,6 psi 0,4...2,5 MPa
In stappen van
0,005 bar 0,5 psi 0,0005 MPa
Fabrieksinstelling
ASP = 0,0 bar AEP = 25,0 bar
ASP = 0,0 MPa AEP = 2,5 MPA
ASP = 0,0 psi AEP = 362,6 psi
Temperatuurbewaking
Meetbereik
-25...110 °C -13...230 °F
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,5; (lineariteit inclusief hysterese en herhaalnauwkeurigheid, grenswaardeinstelling volgens DIN EN IEC 62828-1)
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar)
Temperatuurcoëfficient nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
Temperatuurcoëfficient meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
Temperatuurbewaking
Nauwkeurigheid [K] ± 2,5 K + (0,045 x (omgevingstemperatuur - mediumtemperatuur))
Reactietijden
Demping van de proceswaarde dAP [s] 0...99,99
Demping analoge uitgang dAA [s] 0...99,99
2-draads
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] 12
3-draads
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] 3
Temperatuurbewaking
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] < 10 / < 25; (DIN EN 60751 water; > 0,9 m/s)
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profiel Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-Mode nee
Vereiste masterportklasse A; (wanneer PIN 2 niet verbonden is: B)
Min. procescyclustijd [ms] 3,5
IO-Link-resolutie druk [bar] 0,005
IO-Link-resolutie temperatuur [K] 0,2
IO-Link procesdata (cyclisch)
functie bit lengte
Druk 16
Temperatuur 16
apparaat status 4
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) applicatie specifieke markering; interne temperatuur
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 1438
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67; IP 68; IP 69
Toelatingen / testen
EMC
DIN EN 61326-1
Schokbestendigheid
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [jaren] 427
UL-goedkeuring
Enclosure type Type 1
UL Certificeringsnummer J051
File nummer UL E174189
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 85,3
Materialen 1.4435 (roestvast staal / 316L); 1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide); PTFE; FKM
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4435 (roestvast staal / 316L); Al2O3 (keramiek); oppervlaktekwaliteit : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM bij afdichting met afdichten volgens DIN EN ISO 1179-2, zie gebruiksaanwijzing)
Min. drukcycli 100 miljoen
Aandraaimoment [Nm] 25
Procesaansluiting schroefdraad G 1/2 buitendraad
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
status voedingsspaning 2 LED, groen
Toebehoren
Leveringsomvang
Afdichting: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
Toebehoren (optioneel)
Afdichting: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
Afdichting: G1/2, EPDM DIN EN ISO1179-2 (-25...110°C), E30451
Afdichting: G1/2, FFKM DIN EN ISO1179-2 (-5...110°C), E30513
O-ring: 16,4 x 1, FKM (-15...110°C), E30510
O-ring: 16,4 x 1, EPDM (-25...110°C), E30511
O-ring: 16,4 x 1, FFKM (-5...110°C), E30512
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld