Licentie voor het softwarepakket voor een eenvoudige start en testen van conditiebewakingsapplicaties
QM9101
moneo Starterkit License
Licentie voor het softwarepakket voor een eenvoudige start en testen van conditiebewakingsapplicaties
QM9101
moneo Starterkit License
- Pakket met alle softwarelicenties die nodig zijn voor conditiebewaking
- Conditiebewaking op motoren voor beluchters, pompen en andere eenvoudige machines
verkoop alleen in combinatie met het hardwarepakket QZ9100
Toepassingsgebied
Applicatie |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Onderhoudsbeschrijving |
|
|||||
Datamanagement |
|
|||||
Monitoring |
|
|||||
Parametrering |
|
Software / programmering
Taal | Duits; Engels; Frans; Italiaans; Spaans; Portugees; Chinees; Japans; Koreaans; Russisch |
---|---|
Datadrager | download |
Licentie bijgesloten | moneo OS license; moneo configure license; moneo RTM license; moneo infopoint license (25 x); edgeConnect AL license; (gebruik allen in combinatie met: QZ9100) |
Aard van de licentie | licentie pakket |
Licentieklasse | volledige versie |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 0,001 |
---|
Opmerkingen
N.B. | verkoop alleen in combinatie met het hardwarepakket QZ9100 |
---|