• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. IIoT oplossingen
  3. moneo
  4. moneo on-premises
  5. QM9105

On-premises software-licentie voor identificatie van structuele veranderingen in kritische proceswaarden

QM9105

moneo DataScienceStarter 2 LIC

On-premises software-licentie voor identificatie van structuele veranderingen in kritische proceswaarden

QM9105

moneo DataScienceStarter 2 LIC

  • Simpele 5-stappen assistent voor het configureren leidt tot gebruik waardoor gespecialiseerd personeel niet nodig is
  • Permanente betrouwbare detectie van afwijkingen vermindert het aantal valse alarmen en verhoogt de beschikbaarheid van de machine
  • Automatisch ingestelde dynamische grenswaarden borgen de kwaliteit van het proces
  • Optimaliseren van het energieverbruik door vroegtijdige waarschuwingen verlaagt de kosten
  • Transparante resultaten en configuratiemogelijkheden maken individuele oplossingen mogelijk
Toepassingsgebied
Applicatie
uitbreidingslicentie moneo voor AI-gebaseerde dynamische identificatie van structuele fluctuaties bij individuele proceswaarden in industriële systemen, machines, componenten en productieprocessen
Configuratie
selectie van het te monitoren target en het interval wat daarbij hoort
automatische of handmatige voorinstelling van dynamische patroonherkenning
variabele activatie van de trends, volatiliteit en patroonveranderingen in het niveau zijn mogelijk
Individueel instellen van patroonkoers, evaluatietijd en alarm tress-holds
Compatibiliteit
compatibel met IO-Link volgens de actuele specificaties van de IO-Link-community
Datamanagement
De resolutie van de tijd van het te bewaken tijdsinterval is in te stellen
Monitoring
Permanente structuurbewaking van een specifieke variabele door die te vergelijken met de voorgaande
Geautomatiseerd tickets genereren bij patroonherkenning (anomalie)
Gebruikersomgeving
5-stappen-assistent voor eenvoudige no-code configuratie van dynamische structuurbewaking
live weergave van de sensorwaarde en analyse van patronen en events
Software / programmering
Taal Duits; Engels; Frans; Italiaans; Spaans; Portugees; Chinees; Japans; Koreaans; Pools
Datadrager download
Aard van de licentie enkelvoudige licentie
Licentieklasse On-Premises volledige versie
Systeemeisen
Min. CPU-cyclus 2,3 GHz
Min. aantal CPU-kernen 4
Min. RAM 8
Min. grafische resolutie 1920 x 1080
Benodigde interface USB; LAN Adapter - RJ45
Netwerkkaart Ethernet 1 Gbit
Netwerkprotocol Ethernet TCP/IP
Besturingssysteem Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
Webbrowser Google Chrome; Mozilla Firefox; (ondersteunde versies: zie huidige release-opmerkingen)
Additioneel benodigde software
moneo software download: QM9102 of QM9112