2 in 1: Afstand en reflectiviteit meten met de OGD Reflectivity
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogd580_ogd590-2240x1260-01.jpg?v=1568650313)
- Gelijktijdige uitgifte van de afstandwaarde en de reflectiviteit verhoogt de procesveiligheid
- Het identificeren en sorteren van objecten door het onderscheiden van kleurwaarden en contrasten
- Flexibele inbouwmogelijkheid dankzij hoog tastbereik tot 1,5 m
Extra functionaliteit dankzij IO-Link
- Visualisatie van de proceswaarden via IO-Link en 2-kleurendisplay op het apparaat
Reflectiviteit voor het onderscheiden van objecten
De OGD Reflectivity wordt toegepast wanneer de informatie van de afstand door een aanvullende bepaling van de reflectiviteit wordt aangevuld om de betrouwbaarheid van de procesbesturing te verhogen. De reflectiviteit geeft aan hoeveel van het licht dat door de sensor wordt uitgezonden, door een object wordt teruggekaatst en varieert afhankelijk van de kleur en de eigenschappen van het oppervlak. Zo is de sensor bijvoorbeeld in staat om kratten met verschillende kleuren te onderscheiden en ontbrekende printmarkeringen op verzendpakketten te registreren. Omdat de sensor de reflectiviteit naast de afstand via een tweede schakeluitgang uitgeeft kunnen overeenkomstige sorteerautomaten eenvoudig worden gerealiseerd. Alle parameters kunnen bij de OGD Reflectivity via de geaccepteerde drie-toetsen-bediening worden ingesteld en via het twee-kleurendisplay comfortabel worden afgelezen.