Effectieve digitale retrofit met nieuwe IO-Link Data Splitter
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-accessories-e43406-2240x1260-01.jpg?v=1348191351)
- Plug & Play maakt aanpassing achteraf mogelijk zonder de installatie te veranderen
- Snel beschikbaar stellen van sensordata aan overkoepelende IoT-cloud-systemen
- Perfecte ondersteuning voor service-en onderhoudspersoneel
Extra functionaliteit dankzij IO-Link
- Eenvoudig loskoppelen van relevante IO-Link-data voor de efficiënte diagnose of procesbewaking
Actuele status in het veld
In ouder installaties worden analoge of digitale uitgangssignalen van sensoren meestal direct naar standaard-ingangskaarten van de besturing gestuurd en daar verder verwerkt. Bovendien zijn sensoren van vandaag normaal gesproken met IO-Link uitgerust. Deze verzenden bovendien ook relevante gegevens die verloren gaan bij conventioneel gebruik.
Voordelen van de toekomst vandaag gebruiken
Met de IO-Link Data Splitter kan nu in een conventioneel systeem, dat eerder in SIO-modus is toegepast, de installatie onafhankelijk is te bewaken en monitoren. Relevante uitgangssignalen voor de besturing gaan verder in de SIO-modus naar de ingangen van de besturing. Bovendien worden door middel van IO-Link de proceswaarde en andere sensordata gemeten en naar een bovenliggend systeem (Smart Observer, Cloud) overgedragen. Het parametreren van de sensor is bijv. met de software LR device en een geschikte IO-Link-master mogelijk.