Hogedrukreiniging exact vastleggen
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_300_0066.jpg?v=867306098)
- Robuuste behuizing voor hogedrukapplicaties tot 200 bar
- Bestand tegen reinigingsmiddelen dankzij roestvaststalen componenten
- Flexibel: IO-Link, analoge, schakel- en frequentie-uitgang
- Geïntegreerde temperatuursensor bespaart hardware kosten
- Met IO-Link zijn reinigingsprocessen vast te leggen
Reageert snel en is drukvast
Bij het vastleggen van reinigingsprocessen en hogedrukapplicaties is het mechatronische meetprincipe met zijn snelle reactietijd de eerste keuze. Door de geïntegreerde temperatuursensor en de veelzijdige diagnosefuncties via IO-Link kan worden bespaard op zowel extra hardware kosten als op onderhoudskosten. Het gebruik van een RVS-behuizing maakt de sensor bovendien resistent tegen gebruikelijke reinigingsmiddelen.
Documentatie van reinigingsprocessen
Alle meetwaarden zijn via IO-Link in digitale vorm en zonder conversieverliezen naar de besturing te versturen. Doorstromings- en temperatuurwaarden kunnen zodoende eenvoudig bij ieder reinigingsproces worden vastgelegd.
Verdere voordelen en gebruiksgemakken voor de klant
Snelle reactietijd
Het mechatronische meetprincipe kenmerkt zich door een extreem snelle reactietijd. Daarmee worden ook korte sproeistoten tijdens de hogedrukreiniging qua hoeveelheid exact vastgelegd.
Geen in- en outlet voorwaarden nodig.
Wervelingen en luchtbellen zijn niet van invloed op de meting. Zodoende kan de sensor op elke willekeurige locatie in het leidingsysteem worden ingebouwd.
Toepassingsvoorbeeld
Met IO-Link kan de bewaking van een hogedrukreinigingssysteem inclusief het vastleggen van de reinigingsprocessen, bijvoorbeeld voor gebruik in moderne slachterijen, met weinig hardware eenvoudig en snel worden geimplementeerd. ifm biedt alle hiervoor benodigde hard- en softwarecomponenten aan, om bijv. ook supermarktketens de benodigde transparantie in de reinigingsprocessen te bieden.