• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Absoluut vlak en echt dicht: vlakverzonken G1/2-druksensor

  • Ook bestand tegen abrasieve media dankzij de keramische meetcel
  • Meetprincipe uitzonderlijk bestand tegen drukpieken
  • Echt vlakverzonken ontwerp voorkomt afzettingen en verstopte leidingen
  • Continue overdracht van druk en temperatuur bij slechts één meetpunt

Ondanks hoge drukwaarden en abrasieve media

Overal waar zeer viskeuze of abrasieve media zoals kleefstoffen, lijm of afdichtingsmassa onder exacte en hoge druk door leidingen wordt getransporteerd, is de compacte G1/2-druktransmitter PL15 de ideale keuze. Het vlakverzonken ontwerp biedt media geen dode ruimte om zich aan te hechten en het verstoppen van de leiding wordt op effectieve wijze verhinderd. De keramische meetcel is bovendien ook ongevoelig voor extreme drukpieken en is permanent bestand tegen abrasieve materialen, zoals glazen kogels of andere vaste deeltjes.
Het extreem betrouwbare afdichtingsconcept van de PL15, ontwikkeld door ifm zelf, voorkomt dat vloeibare media zoals water of lakken onder hoge druk in het schroefdraadgedeelte van de meetaansluiting binnendringen, zich daar afzetten of in het verdere proces mengen met de volgende media of deze zelfs verontreinigen.

De juiste keuze voor de kleinst ruimtelijke omgevingen en viskeuze media

2 in 1: Druk en temperatuur via IO-Link

De PL15 kan analoog als tweedraads maar ook digitaal via IO-Link worden gebruikt. In het laatste geval kan het drukverloop continu worden uitgelezen, en de druktransmitter geeft dan ook de temperatuur van het medium door, zodat een tweede meetpunt overbodig is. De bedrijfsuren zijn ook worden uit te lezen via IO-Link.

De producten

Toebehoren

Aansluittechniek