Snel en nauwkeurig: Optische sensor meet afstanden in het μm-bereik
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_omh55x_group_0001.jpg?v=-259867423)
- Detecteert de kleinste objecten in het micrometerbereik
- Geschikt voor snel reagerende applicaties
- Drie bedrijfsmodi en een robuust, compact ontwerp creëren tal van mogelijkheden in een breed scala aan toepassingen
- Gemakkelijk te voorzien van parameters en data-uitwisseling op IT-niveau
Nauwkeurige objectdetectie in veeleisende omgevingen
De compacte optische afstandssensor OMH toont zijn sterke punten daar waar andere sensoren hun grenzen bereiken.
Voor snelle transportbandtoepassingen biedt hij meetfrequenties tot 1200 Hz in de Speed-modus, de kleinste objecten detecteert hij dankzij een resolutie tot 0,01 millimeter. Dankzij de Power-modus behoudt de OMH deze nauwkeurigheid ook in het micrometerbereik, zelfs wanneer het voor normale afstandssensoren moeilijk is de objecten vanwege hun aard te detecteren.
Ook nauwkeurige positioneringen en plaatsingen van onderdelen, zoals dat noodzakelijk is bij de productie van batterijcellen, kunnen met de OMH dankzij zijn hoge nauwkeurigheid op betrouwbare wijze worden gerealiseerd.