Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til:United States
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Ventilsensorer

Ventilsensorer

  • Dobbel induktiv sensor for pneumatiske aktuatorer og ventiler
  • Designet for enkel tilpasning til vanlige aktuatorer basert på VDI / VDE 3845
  • Rask og enkel installasjon av AS-i dobbel sensor
  • Posisjonstilbakemelding for stigende spindelventiler med opptil 80 mm slaglengde
  • Pålitelig permanent ventilovervåking

Tilbakemeldingssystemer for ventiler og ventilaktuatorer

Ventilsensorer
I industrielle prosesser der væsker, luft eller gasser brukes, er det behov for ventiler for dosering og kontroll. Pneumatiske ventilaktuatorer brukes normalt til mekanisk posisjonering. Ventilposisjonen må overvåkes elektronisk.

Dobbelsensor for ventilaktuatorer
Et rundt mål, også kalt en 'puck', med to metallskruer motvirket av 90° er montert på aktuatorakselen. Skruene er plassert i en annen høyde. En kompakt dobbel induktiv sensor (type IND) med to integrerte sensorer registrerer den øvre eller nedre metallskruen avhengig av ventilposisjonen og dermed de to bryterposisjonene. Dette systemet fungerer pålitelig uten slitasje i det hele tatt. Den er praktisk talt motstandsdyktig mot ytre påvirkning og ufølsom for mekanisk påkjenning som vibrasjoner og støt.

Sensor for stigende stamventiler
For posisjon tilbakemelding på stigende stamventiler brukes efector valvis. To eller tre bryterpunkter kan stilles inn via trykknapper over et slag på 80 mm. i tillegg til ventilens" åpne "og" lukkede "posisjoner, brukes en tredje posisjon for" seteløft " - overvåking (aktiv under rengjøringsprosessen). Takket være en oppløsning på 0,2 mm registrerer sensoren selv svært små endringer i ventilens posisjon. Det induktive måleprinsippet garanterer slitasjefri kontaktfri drift. Ulike adaptere tillater enkel installasjon av samme sensor på ventiler av forskjellige produsenter og størrelser.