- Produkter
- Industriell kommunikasjon
- AS-Interface Safety at Work
AS-Interface Safety at Work
- Ulike logiske funksjoner
- Overvåking av opptil 31 sikre AS-i-slaver
- Bruksområder: dørovervåking, lysgardiner, nødstopp, tohåndskontroll
- To OSSD-er som kan slås av separat fra hverandre
- TÜV-godkjenning i henhold til EN 954-1 og IEC 61508
AS-Interface Sikkerhet På Arbeidsplassen
AS-Interface er et enkelt og økonomisk ledningssystem for første nivå av industriell kommunikasjon. Et AS-Interface nettverk består av en kontrollenhet, den såkalte masteren, modulene for signalbehandling, og tilhørende sensorer og aktuatorer.
Sikkerhetskomponenter kan enkelt integreres i et AS-i-nettverk via AS-Interface Safety at Work. Signaler fra standardenheter og sikre komponenter overføres via en felles kabel.
Den feilsikre AS-i PLC er sertifisert for bruk i sikkerhetsrelaterte applikasjoner opp til SIL 3, PL e.
AS-i sikkerhetsvakter brukes til å overvåke sikkerhetskomponenter i AS-i-systemer. De overvåker kodesekvensene som skal overføres i AS-i nettverket. Ved meldingsavvik eller tidsavbrudd sørger monitoren for sikker tilstand til systemet.
Sikre AS-i-moduler oppdager sikkerhetsrelaterte koblingstilstander for 1- eller 2-kanals nødstopp, posisjonsbrytere eller dørkontakter. Ved å bruke den sikre inngangsmodulen kan sikkerhetsrelaterte komponenter uten integrert AS-i-grensesnitt kobles til AS-i-systemet.