Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til:United States
  1. Produkter
  2. Systemer for mobile maskiner
  3. Enheter for drift og overvåking

Enheter for drift og overvåking

  • Robust og kraftig HMI for drift og overvåking
  • Programmerbar og parametriserbar til IEC 61131-3 med CODESYS
  • Vibrasjons- og støtbestandige hus med høy beskyttelsesgrad
  • Enheter for overflate- eller panelmontering
  • Kraftige grensesnitt for ulike kommunikasjonsoppgaver

Enheter for drift og overvåking

Robuste HMI-er er programmerbare grafiske skjermer for styring, parameterinnstilling og drift av mobile maskiner og installasjoner. De kan brukes med en mobil kontroller eller som en frittstående løsning.

Noen typer har en analog videoinngang for tilkobling til mobilkamera. Data og enhetsfunksjoner overføres trygt via CAN-grensesnitt.

Displayene har mange fritt programmerbare bakgrunnsbelyste funksjonstaster. Noen typer er utstyrt med en ekstra navigasjonstast, et potensiometer med trykknappfunksjon eller en berøringsskjerm.

Enhetene tilbyr økte EMC-nivåer og har en e1-typegodkjenning. Takket være den høye beskyttelsesgraden til huset er modulene egnet for utvendig panel- og overflatemontering, samt for hyttemontering i anleggsmaskiner, landbruksmaskiner eller kommunale kjøretøy.

Skjermene er tilgjengelige i forskjellige størrelser.

ecomatPanel er designet for bruk i tøffe miljøer i førerhus. Funksjonstastene og dreieknappen med integrert 4-veis knapp og trykkfunksjon sørger for enkel håndtering selv når du bruker hansker. Den opplyste ringen rundt dreieknappen, bestående av fire segmenter og de opplyste tastene, gir en klar oversikt over de innstilte funksjonene. Alle LED-lyselementer kan stilles inn separat og tildeles unike farger.