- Produkter
- AC1366
AS-Interface PROFIBUS DP-gateway med PLS
AC1366
ControllerE M4 2Mstr DPV1
AS-Interface PROFIBUS DP-gateway med PLS
AC1366
ControllerE M4 2Mstr DPV1
- Med integrert feltbussgrensesnitt og PLC
- Pålitelig og rask datautveksling med sensoraktuatornivået
- Fargeskjerm for indikering av status for alle AS-i slaver
- Brukervennlig og enkel konfigurasjon, oppsett og diagnose
- Hurtigoppsettsmeny med intuitiv betjening
utfasingsartikkel
Alternative artikler: AC1412 Produktsammenligning: AC1366 / AC1412 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
De alternative artiklene – type AC14 – kan brukes i kompatabilitetsmodus (AC1366) sammen med enhetens masterfil (GSD) til AC13.
Applikasjon
Applikasjon | desentralisert kontroller; PROFIBUS DP-gateway |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 24 DC |
---|---|
Isolasjon klassificering [V] | 500 |
Strømforbruk [mA] | < 500 |
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 10 |
Maks. strømforbruk [VA] | 10 |
Antall AS-i-mastere | 2 |
Elektrisk separasjon | ja |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | RS232; PROFIBUS |
---|
Transmisjonstandard | EN 50170 | |
---|---|---|
Overføringshastighet | 12 MBaud | |
Protokoll | Profibus DP | |
Brukstype | dataoverføring | |
Merknad om grensesnitt |
|
Antall R232-grensesnitt | 1 | |
---|---|---|
Overføringshastighet | 9600...115200 Baud | |
Kontakttype | RJ11 | |
Brukstype | Programming | |
Merknad om grensesnitt |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...70 |
Beskyttelse | IP 20 |
AS-i klassifisering
ASi-i versjon | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i masterprofil | M4 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 561,5 |
---|---|
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
Materialer | aluminium; stålplate galvanisert |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|