AS-Interface AirBox
AC2042
AirBox 2x2DI 2PO M12
AS-Interface AirBox
AC2042
AirBox 2x2DI 2PO M12
- For the decentralised triggering of cylinders and valve actuators
- Kombinasjon av AS-i I/O-modul og magnetventil
- Høy energieffektivitet på grunn av desentralisert applikasjon nær aktuatoren
- Redusert installasjon og ledningskompleksitet
- Enkel montering og kabling på modulens nedre del
Applikasjon
Applikasjon | feltinstallasjon; for bruk i våte omgivelser |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 170 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4; Antall pneumatiske utganger: 2 |
---|
Innganger
Antall digitale innganger | 4; (2 x 2) |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20...30 |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 100 |
Inngangsstrøm høy [mA] | > 3 |
Inngangsstrøm lav [mA] | < 1,5 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 10 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Utganger
Antall pneumatiske utganger | 2 |
---|---|
Aktuator forsyningsutganger | AS-i |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...55 | ||
---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -20...80 | ||
Maks. høyde over havet [m] | 2000 | ||
Beskyttelse | IP 65 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
---|
AS-i klassifisering
Utvidet adresseringsmodus | nei | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i masterprofil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.F.F | |||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | F.F | |||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 253,5 | |
---|---|---|
Type montering | skrumontering | |
Dimensjoner [mm] | 45 x 80 x 46 | |
Materialer | PBT | |
Trykkluftsystem | 2 x 3/2-veis seteventiler | |
Driftstrykkområde [bar] | 2...8 | |
Merknad om arbeidstrykkområde |
|
|
Luftstrøm ved 6/5 bar [l/min] | 350 | |
Luftstrøm ved 6/0 bar [l/min] | 550 | |
Tillatt trykkluft | filtrert (5 µm); smurt (ISO-VG10) eller ikke smurt | |
Rørtilbehør | Legris LF 3000/8 | |
Utblåsingsrør | integrert utblåsingsrør |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Elektrisk tilkobling
Modultilkobling | Flate kabler |
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter I-1/2
kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG: | |
Koblinger: M12; koding: A |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter I-3/4
kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG: | |
Koblinger: M12; koding: A |