- Produkter
- Industriell kommunikasjon
- AS-Interface I/O-moduler
- Kompakte feltmoduler med skrumontering CompactLine
- AC2456
AS-Interface CompactLine-modul
AC2456
CompactM12 4 DI V4A
AS-Interface CompactLine-modul
AC2456
CompactM12 4 DI V4A
- Enkel å montere og koble
- Høy støt- og vibrasjonsmotstand takket være full innkapsling
- Godt synlig og kraftig LED-lys for visning av drift, funksjon og feil
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Robuste M12-kontakter for tilkobling av sensorer og aktuatorer
Applikasjon
Applikasjon | feltinstallasjon |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 250,00 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4 |
---|
Innganger
Antall digitale innganger | 4 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP; (type 2 i henhold til IEC 61131-2) |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20,00...30,00; (DC) |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 200,00 |
Begrensing for inngangsstrøm [mA] | 15,00 |
Inngangsstrøm høy [mA] | 6,00...10,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | 0,00...2,00 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 11,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 |
Beskyttelse | IP 67; (ved bruk av flatkabler E7400x / E7401x) |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 383,00 | ||||||
Ul godkjenning |
|
AS-i klassifisering
ASi-i versjon | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-adressering | IR-adressering mulig | ||||||||||||||||||||
Utvidet adresseringsmodus | ja | ||||||||||||||||||||
AS-i masterprofil | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i sertifikat | 126501 | ||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 285,50 |
---|---|
Type montering | AS-i flatkabler for direkte tilkobling |
Materialer | PA 6,6; Stikkontakter: rustfritt stål (1.4404 / 316L); gjengeinnsatser i underdelen: rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet; skruer rustfritt stål (1.4578/316Cu) |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Elektrisk tilkobling
Modultilkobling | Flate kabler |
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Koblinger: M12; koding: A |