- Produkter
- Industriell kommunikasjon
- AS-Interface I/O-moduler
- Kompakte feltmoduler med skrumontering CompactLine
- AC2471
AS-Interface CompactLine-modul
AC2471
CompactM12 4DI-Y 4DO
AS-Interface CompactLine-modul
AC2471
CompactM12 4DI-Y 4DO
- Enkel å montere og koble
- Høy støt- og vibrasjonsmotstand takket være full innkapsling
- Godt synlig og kraftig LED-lys for visning av drift, funksjon og feil
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Robuste M12-kontakter for tilkobling av sensorer og aktuatorer
Applikasjon
Design | brukes kun sammen med AS-i mastere med profilen M4 |
---|---|
Applikasjon | feltinstallasjon |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 250 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4 |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 10...30 DC; (AUX) |
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA] | 4000; (AUX) |
Integrert vaktbikkje | ja |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4 |
---|
Innganger
Antall digitale innganger | 4 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP; (type 2 i henhold til IEC 61131-2) |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20...30; (DC) |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 200 |
Begrensing for inngangsstrøm [mA] | 15 |
Inngangsstrøm høy [mA] | 6...10 |
Inngangsstrøm lav [mA] | 0...2 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 11 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Utganger
Antall digitale utganger | 4 |
---|---|
Krets | PNP |
Spenningsområde DC [V] | 10...30; (AUX) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 2000; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Maks. strømbelastning for utganger totalt [A] | 4 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Elektrisk separert | ja |
Aktuator forsyningsutganger | AUX |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 2000 |
Beskyttelse | IP 67; (ved bruk av flatkabler E7400x / E7401x) |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 190 | ||||||
Ul godkjenning |
|
AS-i klassifisering
ASi-i versjon | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-adressering | IR-adressering mulig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvidet adresseringsmodus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i masterprofil | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i sertifikat | 97001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 379 |
---|---|
Type montering | AS-i flatkabler for direkte tilkobling |
Materialer | PA; Stikkontakter: messing forniklet; gjengeinnsatser i underdelen: messing forniklet; O-ring: FKM; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Elektrisk tilkobling
Modultilkobling | Flate kabler |
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling - Innganger
Tilkobling | Koblinger: M12 |
---|
Elektrisk tilkobling - Utganger
Koblinger: M12; koding: A |