- Produkter
- Industriell kommunikasjon
- AS-Interface I/O-moduler
- Kompakte feltmoduler med skrumontering CompactLine
- AC2490
AS-Interface CompactLine-modul
AC2490
CompactM8 4 DI 4 DO
AS-Interface CompactLine-modul
AC2490
CompactM8 4 DI 4 DO
Applikasjon
Design | brukes kun sammen med AS-i mastere med profilen M4, i forbindelse med tilkobling av mekaniske kontakter, skal det kobles til en egnet sensor for hvilken som helst inngang |
---|---|
Applikasjon | feltinstallasjon |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 230,00 |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 15,00...30,00 DC; (AUX) |
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA] | 1 000,00; (AUX; < 40 °C: 2 A) |
Integrert vaktbikkje | ja |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4 |
---|
Innganger
Antall digitale innganger | 4 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP; (type 2 i henhold til IEC 61131-2) |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 18,00...30,00; (DC) |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 180,00 |
Inngangsstrøm høy [mA] | 6,00...10,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | 0,00...2,00 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 11,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Utganger
Antall digitale utganger | 4 |
---|---|
Krets | PNP |
Spenningsområde DC [V] | 15,00...30,00; (AUX) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 500,00; (< 40 °C: 1000 mA) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Elektrisk separert | ja |
Aktuator forsyningsutganger | AUX |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 278,00 | ||||
Ul godkjenning |
|
AS-i klassifisering
ASi-i versjon | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utvidet adresseringsmodus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i masterprofil | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 150,00 |
---|---|
Type montering | bakplan montering |
Dimensjoner [mm] | 134,50 x 30,00 x 23,50 |
Materialer | PBT |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Elektrisk tilkobling
Modultilkobling | M12 |
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
|||
---|---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Merknader
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling - AS-i
Koblinger: 1 x M12; koding: A |
Elektrisk tilkobling - Innganger
Koblinger: 4 x M8; koding: A |
Elektrisk tilkobling - Utganger
Koblinger: 4 x M8; koding: A |